17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 TESTO635-2

テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

通常単価(税別)
109,474
税込単価
120,421
通常出荷日:19日目

【特長】・プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。・測定値を保存して付...

詳細を確認

    ご注意

    • プローブは別売です。

    型番:

    TESTO635-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO635-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO635-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    109,474
    ( 120,421 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
    ・測定値を保存して付属のPCソフトで読み出し、オンライン測定ができます。
    ・パソコン接続も可能な高機能な温湿度計です。
    【商品仕様】
    ・保護等級:IP65
    ・保護等級:IP65
    ・湿度:静電容量式
    ・温度:K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
    ・大気圧
    ・絶対圧
    ・計測頻度:2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
    ・メモリ:約10000データ(testo635-2のみ)
    ・動作温度:-20~+50℃
    ・バッテリ:単3乾電池×3(寿命:約200時間)
    ・外形寸法:220×74×46mm
    ・ハウジング:ABS樹脂/TPE/金属
    ・温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測
    ・JANコード:4029547006395
    ・トラスココード:819-3722
    ・質量:860g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・ソフトウェアCD
    ・USBケーブル
    ・出荷検査

    ご注意

    • プローブは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付の型番TESTO635-2のページです。 型番TESTO635-2に関する仕様情報を記載しております。
    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付
    テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付
    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計
    USBケーブル 0449.0047
    テストー ポータブル温湿度計
    テストー 卓上式温湿度計
    メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
    通常価格109,474107,32899,0845,81629,94416,490
    通常出荷日19日目7日目6日目7日目在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト