ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 高温用温湿度プローブ |
|
三商 防水デジタル温度計 FUSO-370 |
|
佐藤計量器製作所 棒状標準温度計 |
|
アズワン 石油類試験用ガラス製温度計 |

【特長】
・湿度・温度を計測します。
・耐熱温度+140℃です。
・湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。
・見やすいバックライト付ディスプレイです。
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):-20~+125
・測定湿度範囲(%RH):0~+100
・本体外形寸法(mm)220×74×46
・高温用温湿度プローブ プローブヘッド径φ(mm)12、プローブ長(mm)300
・固定ケーブル付
・湿度精度±2%rh(2~98%rh)温度精度±0.2℃
・トラスココード:817-3456
・質量:428g
【セット内容/付属品】
・TESTO635-1
・高温用温湿度プローブ0636.2161
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD
0通常価格(税別):5,300円

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円