17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 TESTO635-1

テストー プロフェッショナルクラス温湿度計

通常単価(税別)
86,490
税込単価
95,139
通常出荷日:6日目

【特長】・プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。・食用油の劣化度を測...

詳細を確認

    ご注意

    • プローブは別売です。

    型番:

    TESTO635-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO635-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO635-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,490
    ( 95,139 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
    ・食用油の劣化度を測定します。
    【用途】
    ・温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測。
    【商品仕様】
    ・保護等級:IP65
    ・保護等級:IP65
    ・湿度:静電容量式
    ・温度:K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
    ・大気圧
    ・絶対圧
    ・計測頻度:2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
    ・動作温度:-20~+50℃
    ・バッテリ :単3乾電池×3(寿命:約200時間)
    ・外形寸法:220×74×46mm
    ・ハウジング:ABS樹脂/TPE/金属
    ・測定範囲(℃)、(%rh):-10~+70、2~98
    ・分解能(℃)、(%rh):0.1、0.1
    ・精度(℃)、(%rh):±0.5、±2
    ・JANコード:4029547004322
    ・トラスココード:819-3721
    ・質量:760g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・出荷検査

    ご注意

    • プローブは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計の型番TESTO635-1のページです。 型番TESTO635-1に関する仕様情報を記載しております。
    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計
    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付
    テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付
    テストー ポータブル温湿度計
    テストー 卓上式温湿度計
    温湿度センサ
    メーカーテストーテストーテストーテストーテストーケニス
    通常価格86,49094,737109,35426,01415,00016,000
    通常出荷日6日目19日目7日目在庫品1日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト