17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上式/壁掛式温湿度計

通常単価(税別)
18,179
税込単価
19,997
通常出荷日:1日目

【特長】・気体温度、湿度の測定値と、露点の演算値を表示する卓上式温湿度計です。・最大、最小値表示のある...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~70
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    2~98
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • JANコード
    4029547000331
  • トラスココード
    773-6886
  • 質量(g)
    168.000
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    111
  • 電源(V)
    積層型9V乾電池×1本(付属)
  • 測定項目
    温度、湿度、露点温度(演算値)

型番:

TESTO608-H2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO608-H2の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-10~70
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
2~98
湿度最小表示(%RH)
0.1
JANコード
4029547000331
トラスココード
773-6886
質量(g)
168.000
奥行(mm)
40
高さ(mm)
90
幅(mm)
111
電源(V)
積層型9V乾電池×1本(付属)
測定項目
温度、湿度、露点温度(演算値)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO608-H2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,179
( 19,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気体温度、湿度の測定値と、露点の演算値を表示する卓上式温湿度計です。
・最大、最小値表示のある大型ディスプレイで、卓上、壁掛けに対応します。
・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載、露点演算機能、LEDアラーム機能付です。
・卓上型として最高クラスの湿度±2.0%RHの精度です。
【用途】
・室内空気品質計測用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上式/壁掛式温湿度計の型番TESTO608-H2のページです。 型番TESTO608-H2に関する仕様情報を記載しております。
卓上式/壁掛式温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上式/壁掛式温湿度計
高精度卓上式グラフィック温湿度計
ロガー(温湿度タイプ)
温湿度計(スティックタイプ)
データロガー(温湿度タイプ)
データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格18,17933,24259,55621,68029,93849,697
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
測定温度範囲(℃)-10~70-10~+60 / -10~+60℃-20~550~50-20~70-20~70
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)2~980~1000~1005~950~1000~100
湿度最小表示(%RH)0.10.10.10.10.10.1
JANコード40295470003314029547010637--40295470130034029547013010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト