ツール用品技術窓口

【特長】
【用途】
| 商品タイプ | 卓上式温湿度計 |
|---|---|
| トラスココード | 838-2572 |
| 測定項目 | 温度、湿度 |
| 幅(mm) | 111 |
| 高さ(mm) | 90 |
| 奥行(mm) | 40 |
| 質量(g) | 168 |
| 測定温度範囲(℃) | -20~+70 |
| 温度最小表示(℃) | 0.1 |
| 測定湿度範囲(%RH) | 0~+100 |
| 湿度最小表示(%RH) | 0.1 |
| 防滴・防水機能 | なし |
| 電源 | 9Vブロック型乾電池×1個(付属) |
【特長】
・卓上式タイプの壁掛式兼用温湿度計です。
・露点演算機能付です。
【用途】
・室内空気品質計測用。
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):0~+50
・測定湿度範囲(%RH):10~95
・JANコード:4029547000324
・トラスココード:838-2572
・質量:168g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~