17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計スマートプローブ

通常単価(税別)
18,269
税込単価
20,096
通常出荷日:2日目

【特長】・testo 605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿...

詳細を確認

    型番:

    0560-2605-55
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0560-2605-55の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    温湿度計
    測定温度範囲(℃)
    -20~+60
    温度最小表示(℃)
    0.1
    測定湿度範囲(%RH)
    0 ~ 100
    湿度最小表示(%RH)
    0.1
    JANコード
    4029547024146
    トラスココード
    253-8146
    質量(g)
    87.000
    奥行(mm)
    24
    高さ(mm)
    243
    幅(mm)
    30
    電源(V)
    単4乾電池×3本(付属)
    測定項目
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 電源(V)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0560-2605-55

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    温度最小表示

    (℃)

    測定湿度範囲

    (%RH)

    湿度最小表示

    (%RH)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    電源(V)

    測定項目

    最小発注数量
    温湿度計
    -20~+60
    0.1
    0 ~ 100
    0.1
    4029547024146
    253-8146
    87.000
    24
    243
    30
    単4乾電池×3本(付属)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,269
    ( 20,096 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・testo 605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温湿度計スマートプローブの型番0560-2605-55のページです。 型番0560-2605-55に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度計スマートプローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度計スマートプローブ
    クランプ温度スマートプローブ
    温湿度センサ
    温・湿度・露点計
    ソーラーデジタル温湿度計
    デジタル湿度計
    メーカーテストーテストーケニスアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格18,26910,69816,0004,0005,40028,100
    通常出荷日2日目6日目4日目1日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト