17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)
テストー
デジタル差圧計 DPG-01U
カスタム
万能シーリング剤
信越化学工業

ポケットライン差圧計セット

通常単価(税別)
27,676
税込単価
30,444
通常出荷日:1日目

【特長】・空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。・空気密度入力により高度な計測...

詳細を確認
  • 計測範囲 (hPa)
    0~100
  • 分解能 (hPa)
    0.01
  • トラスココード
    791-5799
  • JANコード
    4029547013744
  • 質量(g)
    90
  • 計測範囲(Pa)
    -
  • 精度
    ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00hPa)、±(0.1hPa+計測値の1.5%)(1.01hPa~100hPa)
  • 分解能(Pa)
    0.01
  • 奥行(mm)
    46
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    119

型番:

TESTO510SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO510SETの仕様・寸法情報

計測範囲(hPa)
0~100
分解能(hPa)
0.01
トラスココード
791-5799
JANコード
4029547013744
質量(g)
90
計測範囲(Pa)
-
精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00hPa)、±(0.1hPa+計測値の1.5%)(1.01hPa~100hPa)
分解能(Pa)
0.01
奥行(mm)
46
高さ(mm)
25
幅(mm)
119
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO510SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,676
( 30,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。
・空気密度入力により高度な計測が可能です。
・L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。
・ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
・最大、最小値表示機能付です。
【用途】
・通風装置内の調整に。
・クリーンルームの差圧チェックに。
・ガス流圧と排気ドラフト圧の計測に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットライン差圧計セットの型番TESTO510SETのページです。 型番TESTO510SETに関する仕様情報を記載しております。
ポケットライン差圧計セットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットライン差圧計セット
差圧スマートプローブ
冷媒圧力計スマートプローブ
テストー ポータブル絶対圧計
テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)
デジタル差圧計 DPG-01U
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーカスタム
通常価格27,67625,99911,84336,00025,26422,950
通常出荷日1日目1日目4日目25日目1日目2日目
計測範囲(hPa)0~100-150~+150-1000~60000---100~0~100
分解能(hPa)0.010.0110--0.01
トラスココード791-5799795-9214253-8139773-6878819-3692-
JANコード40295470137444029547014284402954702413940295470082764029547004773-
質量(g)9093.000156.6009096.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト