17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差圧スマートプローブ

通常単価(税別)
25,99924,246
税込単価
28,59926,671
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認できます。・専用アプリに...

詳細を確認
  • 計測範囲 (hPa)
    -150~+150
  • 分解能 (hPa)
    0.01
  • トラスココード
    795-9214
  • JANコード
    4029547014284
  • 質量(g)
    93.000
  • 計測範囲(Pa)
    -150~150
  • 精度
    ±0.05hPa(0~1hPa)、±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1~150hPa)
  • 分解能(Pa)
    0.01
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    23
  • 幅(mm)
    148

型番:

TESTO510I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO510Iの仕様・寸法情報

計測範囲(hPa)
-150~+150
分解能(hPa)
0.01
トラスココード
795-9214
JANコード
4029547014284
質量(g)
93.000
計測範囲(Pa)
-150~150
精度
±0.05hPa(0~1hPa)、±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1~150hPa)
分解能(Pa)
0.01
奥行(mm)
36
高さ(mm)
23
幅(mm)
148
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO510I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,99924,246
( 26,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認できます。
・専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
・差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。
【用途】
・フィルターのつまりやガス流量などの測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差圧スマートプローブの型番TESTO510Iのページです。 型番TESTO510Iに関する仕様情報を記載しております。
差圧スマートプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差圧スマートプローブ
冷媒圧力計スマートプローブ
ポケットライン差圧計セット
テストー ポータブル絶対圧計
テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)
デジタル差圧計 DPG-01U
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーカスタム
通常価格25,99911,84327,67636,00025,26422,950
通常出荷日1日目4日目1日目25日目1日目2日目
計測範囲(hPa)-150~+150-1000~600000~100---100~0~100
分解能(hPa)0.01100.01--0.01
トラスココード795-9214253-8139791-5799773-6878819-3692-
JANコード40295470142844029547024139402954701374440295470082764029547004773-
質量(g)93.000156.600909096.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト