17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)

通常単価(税別)
363,622
税込単価
399,984
通常出荷日:7日目

【特長】・フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。・スマートフォンまたはタブレットP...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~14
  • 分解能 (m/s)
    1 / 0.01
  • トラスココード
    795-9206
  • 測定風量範囲([[M3]]/h)
    50~4000
  • JANコード
    4029547013416
  • 質量(g)
    2900.000
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    150
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×4本(付属)

型番:

TESTO420
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO420の仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0~14
分解能(m/s)
0.01 ~ 1
トラスココード
795-9206
測定風量範囲([[M3]]/h)
50~4000
JANコード
4029547013416
質量(g)
2900.000
奥行(mm)
35
高さ(mm)
85
幅(mm)
150
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TESTO420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363,622
( 399,984 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
・スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
・差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
・軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
・天井に埋設された大型給気口の風量を正確に測定する、軽量フード付風量計です。
・内部にストレートナーがあり、回転式排気口でも正確に風量を測定することができます。
・測定器本体はフードから取り外してリモート操作が可能です。
・換気空調システムの保守点検に適しています。
【用途】
・クリーンルームの風量測定に。
・天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に。
・ビルや公衆施設の換気風量。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)の型番TESTO420のページです。 型番TESTO420に関する仕様情報を記載しております。
フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格363,62262,07721,99826,000290,00038,000
通常出荷日7日目4日目1日目1日目1日目9日目
測定風速範囲(m/s)0~14-0.4~200~300~30-
分解能(m/s)1 / 0.010.1 / 0.01 / 0.001(プローブによる) / 0.1/0.01/0.001(プローブによる)0.10.010.01-
トラスココード795-9206127-2582795-9192795-9184255-4489820-6943
測定風量範囲([[M3]]/h)50~4000-999990~99999--
JANコード4029547013416402954701989040295470142774029547014260-4029547003899
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト