17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 液体用pH計 液体用電極一体型 TESTO206-1

テストー 液体用pH計 液体用電極一体型

通常単価(税別)
25,009
税込単価
27,510
通常出荷日:14日目

【特長】・液体のpHを測定できます。・内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。【商品...

詳細を確認

    型番:

    TESTO206-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO206-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO206-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,009
    ( 27,510 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体のpHを測定できます。
    ・内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
    【商品仕様】
    ・精度:pH ±0.02pH 温度±0.4℃
    ・測定範囲:pH0~14pH 温度0~60℃
    ・分解能:pH 0.01pH 温度0.1℃
    ・分解能:pH 0.01pH 温度0.1℃
    ・電池:CR202032×1個 80時間
    ・測定範囲:pH0~14pH 温度0~60℃
    ・精度:pH ±0.02pH 温度±0.4℃
    ・温度補償付き
    ・測定:2回/秒
    ・197×33×20
    ・液体用pH計
    ・小型のスティックタイプ
    ・JANコード:4029547002359
    ・トラスココード:819-3711
    ・質量:247g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・保存キャップ
    ・プロテクタ
    ・壁掛けホルダー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 液体用pH計 液体用電極一体型の型番TESTO206-1のページです。 型番TESTO206-1に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 液体用pH計 液体用電極一体型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 液体用pH計 液体用電極一体型
    防水型食品用pH計 205
    遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ
    防水型食品用pH計 206-2
    スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
    水分計 木材用プローブ
    メーカーテストーケニスアズワンケニス堀場製作所サンコウ電子研究所
    通常価格25,00955,7136,900 -49,744203,50055,403
    通常出荷日14日目9日目1日目7日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト