17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点 TESTO176T4

テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点

通常単価(税別)
76,06270,996
税込単価
83,66878,096
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。【商品仕様】・精度:±1%rdg(-...

詳細を確認

    ご注意

    • プローブは別売です。

    型番:

    TESTO176T4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO176T4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO176T4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,06270,996
    ( 78,096 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
    【商品仕様】
    ・精度:±1%rdg(-200~-100.1℃) ±0.3℃(-100~70℃) ±0.5%rdg(その他)
    ・精度:±1%rdg(-200~-100.1℃) ±0.3℃(-100~70℃) ±0.5%rdg(その他)
    ・TK熱電対対応、-200~1000℃(熱電対によりことなる)
    ・103×63×33mm
    ・熱電対4chロガー
    ・200万データメモリ
    ・電池寿命8年(15分間隔)
    ・JANコード:4029547011153
    ・トラスココード:819-3710
    ・質量:595g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS/TPE/Metal
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・ウォールホルダー
    ・鍵
    ・出荷検査書

    ご注意

    • プローブは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点の型番TESTO176T4のページです。 型番TESTO176T4に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点
    J熱電対 TA-J-2
    データロガ式デジタル温度計(4点式)
    テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch
    テストー K熱電対表面用温度プローブ
    メーカーテストーテストー東京硝子器械マザーツールテストーテストー
    通常価格76,06263,9763,00037,09636,31628,664
    通常出荷日8日目7日目在庫品1日目5日目6日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト