17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch TESTO176P1

テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch

通常単価(税別)
140,020
税込単価
154,022
通常出荷日:19日目

【特長】・市販のUSBケーブルまたはSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。・大容量メ...

詳細を確認

    型番:

    TESTO176P1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO176P1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO176P1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140,020
    ( 154,022 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・市販のUSBケーブルまたはSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。
    ・大容量メモリタイプです。
    ・電源は市販バッテリーで対応できます。
    ・圧力センサーが内蔵されており、温湿度のほかに気圧の記録が可能です。
    ・温度・湿度のプローブは外付けのため、用途に合わせて選択可能です。
    【用途】
    ・研究所での正確かつ安全な記録文書作成。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm):103×63×33
    ・計測範囲(hPa):600~1100
    ・計測範囲(hPa):600~1100
    ・外形寸法(mm):103×63×33
    ・チャネル:温度外付け2チャネル 湿度外付け2チャンネル 気圧内蔵1チャンネル
    ・計測範囲(℃):-20~+70
    ・計測範囲(℃tD):-40~+70
    ・計測範囲(%rH):0~100(結露なきこと)
    ・バッテリの種類:5903リチウムバッテリ x 1
    ・メモリ:2000000データ
    ・JANコード:4029547011184
    ・トラスココード:817-3461
    ・質量:230g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1chの型番TESTO176P1のページです。 型番TESTO176P1に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1chのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch
    1ch温湿度ロガー
    2ch温度ロガー
    4chデジタル温度計
    高精度卓上式温湿度・気圧計
    HN-CHシリーズ用温湿度センサ
    メーカーテストー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所A-Gas Japan(旧FUSO)テストーチノー
    通常価格140,0207,500 -5,878 -29,61554,85111,067 -
    通常出荷日19日目1日目1日目6日目1日目15日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト