17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch TESTO175T3

テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch

通常単価(税別)
36,316
税込単価
39,948
通常出荷日:6日目

【特長】・市販のUSBケーブルまたはSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。・大容量メ...

詳細を確認

    型番:

    TESTO175T3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO175T3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO175T3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,316
    ( 39,948 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・市販のUSBケーブルまたはSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。
    ・大容量メモリタイプです。
    ・電源は市販バッテリーで対応できます。
    【用途】
    ・2点の同時計測。
    ・ヒーティングシステムの循環温度チェック。
    ・配管の表面温度計測。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm):89×53×27
    ・外形寸法(mm):89×53×27
    ・チャネル:温度2チャネル
    ・計測範囲(℃):-50~+400(T熱電対)-50~+1000(K熱電対)
    ・バッテリの種類:単4アルカリ乾電池x3
    ・メモリ:1000000データ
    ・JANコード:4029547011108
    ・トラスココード:838-2569
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 温度ロガK熱電対外付け2chの型番TESTO175T3のページです。 型番TESTO175T3に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 温度ロガK熱電対外付け2chのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch
    テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット
    テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット
    2ch温度ロガー
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
    テストー K熱電対表面用温度プローブ
    メーカーテストーテストーテストー佐藤計量器製作所テストーテストー
    通常価格36,31653,39348,3595,878 -76,06228,664
    通常出荷日6日目7日目9日目1日目8日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト