17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランプ温度スマートプローブ

通常単価(税別)
12,481
税込単価
13,729
通常出荷日:6日目

【特長】・クランプしてパイプ温度を簡単に測定できます。・熱交換器の出入り口温度測定にも最適です。・スマ...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~150
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • JANコード
    4029547014314
  • トラスココード
    795-9176
  • 質量(g)
    127.000
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    183
  • 幅(mm)
    90
  • 電源(V)
    単4乾電池×3(付属)
  • センサー種
    NTCサーミスタ

型番:

TESTO115I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO115Iの仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-40~150
温度最小表示(℃)
0.1
JANコード
4029547014314
トラスココード
795-9176
質量(g)
127.000
奥行(mm)
30
高さ(mm)
183
幅(mm)
90
電源(V)
単4乾電池×3(付属)
センサー種
NTCサーミスタ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO115I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,481
( 13,729 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプしてパイプ温度を簡単に測定できます。
・熱交換器の出入り口温度測定にも最適です。
・スマートフォン/タブレットで簡単設定・測定できます。
・グラフィック表示により温度変化を素早く識別できます。
・測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信します。
・冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。
・フローと戻り温度の測定にも使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ温度スマートプローブの型番TESTO115Iのページです。 型番TESTO115Iに関する仕様情報を記載しております。
クランプ温度スマートプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ温度スマートプローブ
赤外放射温度計
データロガー(温湿度タイプ)
データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)
データロガー(超低温タイプ)
卓上式/壁掛式温湿度計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格12,48192,37033,38856,44437,63320,589
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
測定温度範囲(℃)-40~150-30~600-20~70-20~70-80~70-10~70
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
JANコード402954701431440295470123724029547013003402954701301040295470129904029547000331
トラスココード795-9176438-7040494-1586494-1578494-1624773-6886
質量(g)127.000527454545168.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト