17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トップランニング式電動サドル 高速型
  • トップランニング式電動サドル 高速型

トップランニング式電動サドル 高速型

通常単価(税別)
130,308607,594
税込単価
143,339668,353
通常出荷日:4日目

【特長】・ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 定格荷重(t)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    定格荷重

    (t)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    1.0で最大スパン(m)
    851-6092
    188000.0
    ボディ:スチール●車輪:スチール
    1個
    2.0で最大スパン(m)
    851-6093
    264000.0
    ボディ:スチール●車輪:スチール
    1個
    1.0で最大スパン(m)
    851-6097
    188000.0
    ボディ:スチール●車輪:スチール
    1個
    2.0で最大スパン(m)
    851-6098
    264000.0
    ボディ:スチール●車輪:スチール
    1個
    1.0で最大スパン(m)
    851-6104
    68000.0
    ボディ:スチール●車輪:スチール
    1個
    3.0で最大スパン(m):12.0
    851-6112
    310000.0
    -
    1個
    3.0で最大スパン(m):14.0
    851-6113
    330000.0
    -
    1個
    3.0で最大スパン(m):12.0
    851-6124
    310000.0
    -
    1個
    3.0で最大スパン(m):12.0
    851-6125
    330000.0
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    277,149
    ( 304,864 )
    4日目
    357,096
    ( 392,806 )
    4日目
    277,149
    ( 304,864 )
    4日目
    357,096
    ( 392,806 )
    4日目
    130,308
    ( 143,339 )
    4日目
    564,956
    ( 621,452 )
    4日目
    607,594
    ( 668,353 )
    4日目
    564,956
    ( 621,452 )
    4日目
    607,594
    ( 668,353 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です
    【用途】
    ・電動走行クレーンのサドルとして

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トップランニング式電動サドル 高速型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トップランニング式電動サドル 高速型
    サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)
    サスペンション式電動サドル (SGS型)
    サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)
    オーバーヘッド形電動式サドル 低速
    オーバーヘッド形電動式サドル 標準速
    メーカー象印象印象印象印キトーキトー
    通常価格130,308-255,830 -356,283 -255,830 -261,768 -292,050 -
    通常出荷日4日目4日目7日目〜4日目〜8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト