17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

通常単価(税別)
40,36944,650
税込単価
44,40649,115
通常出荷日:19日目

【特長】・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。・あらゆ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    6.0/7.0
  • 質量 (g)
    9500
  • 最大静圧(50/60Hz) (kPa)
    0.59/0.88
  • 吐出口外径 (mm)
    75
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 奥行 (mm)
    303
  • 高さ (mm)
    302
  • 幅 (mm)
    361
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • ファン形状
    プレート型

ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
単相100
4560136263541
102-4471
6
1個
単相100
4560136263596
102-4689
6
1個
三相200
4560136263565
102-4501
6
1個
三相200
4560136263619
102-4710
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,650
( 49,115 )
19日目
40,369
( 44,406 )
19日目
44,036
( 48,440 )
19日目
44,036
( 48,440 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
・耐熱タイプです。
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます。
【用途】
・集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。

ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ
耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格40,369-128,11022,519 -110,767 -97,145 -125,860 -
通常出荷日19日目15日目1日目〜15日目〜5日目〜18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.0/7.08.8/4.51.9/2.3---
質量(g)950035000----
最大静圧(50/60Hz)(kPa)0.59/0.884.61/6.670.27/0.39---
吐出口外径(mm)757555150150150
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト