17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手甲マジック 藍

通常単価(税別)
1,4051,980
税込単価
1,5462,178
通常出荷日:4日目

土木建築や農林業にて袖の引掛りを防いだり、手首や手の甲のけがを防ぐために着用する保護具で、マジックテー...

詳細を確認
  • 材質
    綿
  • 長さ (cm)
    8.5
  • 質量(g)
    40.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
L
23.0
4982841576936
788-0171
1個
ブルー
特大
24.0
4982841576943
788-0189
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
4日目
1,405
( 1,546 )
4日目

詳細情報

基本情報

土木建築や農林業にて袖の引掛りを防いだり、手首や手の甲のけがを防ぐために着用する保護具で、マジックテープで留めるタイプのため着脱が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手甲マジック 藍のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手甲マジック 藍
手甲マジック 黒
手甲4枚 黒
自力手甲マジック
腕カバー(マジックテープ止め)
自力手甲5枚
メーカー丸五丸五丸五日進ゴムエスコ日進ゴム
通常価格1,405-1,3351,3341,0721,630 -1,027
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目
材質綿綿綿---
長さ(cm)8.58.59.0---
質量(g)40.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト