17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF 透明塩ビシート 5.0×915×5 TE010

MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

通常単価(税別)
36,333
税込単価
39,966
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。【用途】・敷く、覆う、仕切りに。【商品仕様】・厚み×...

詳細を確認

型番:

TE010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TE010の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
透明
幅×長さ(m)
0.915×5
厚さ(mm)
5
トラスココード
148-2088
JANコード
4560191709626
質量(g)
32000.0
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TE010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,333
( 39,966 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
【用途】
・敷く、覆う、仕切りに。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):5.0×915×5
・MF 透明塩ビシート 5.0×915×5
・JANコード:4560191709626
・質量:32kg
【材質/仕上】
・塩ビ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF 透明塩ビシート 5.0×915×5の型番TE010のページです。 型番TE010に関する仕様情報を記載しております。
MF 透明塩ビシート 5.0×915×5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF 透明塩ビシート 5.0×915×5
MF 透明塩ビシート 1.5×915×10
MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5
MF 透明塩ビシート 2.0×915×10
MF 透明塩ビシート 3.0×915×10
透明塩ビシート 1.0×915×10
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格36,33326,55247,95035,97953,33118,454
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
透明透明透明透明透明透明
幅×長さ(m)0.915×50.915×101.83×50.915×100.915×100.915×10
厚さ(mm)51.53231
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト