ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明塩ビシート 1.0×915×10 TE002

透明塩ビシート 1.0×915×10

通常単価(税別)
18,454
税込単価
20,299
通常出荷日:4日目

【特長】・透明度が高いシートです・カッターやハサミで簡単にカットできます・菌やウイルスの飛散防止の間仕...

詳細を確認

ご注意

  • メーカーの管理上の都合により商品表示には「Dブルー」との記載がありますが、商品自体は無色透明です。

型番:

TE002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TE002の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
透明
幅×長さ(m)
0.915×10
厚さ(mm)
1
トラスココード
145-8289
JANコード
4560191709541
質量(g)
12000.0
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TE002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,454
( 20,299 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高いシートです
・カッターやハサミで簡単にカットできます
・菌やウイルスの飛散防止の間仕切りとして使用下さい
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応
【用途】
・飛沫感染、飛散防止対策に
・敷く、覆う、仕切りに
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):1.0×915×10
・MF 透明塩ビシート 1.0×915×10
・JANコード:4560191709541
・質量:12kg
【材質/仕上】
・塩ビ

ご注意

  • メーカーの管理上の都合により商品表示には「Dブルー」との記載がありますが、商品自体は無色透明です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明塩ビシート 1.0×915×10の型番TE002のページです。 型番TE002に関する仕様情報を記載しております。
透明塩ビシート 1.0×915×10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明塩ビシート 1.0×915×10
MF 透明塩ビシート 1.5×915×10
MF 透明塩ビシート 2.0×915×10
透明塩ビシート 0.8×915×10
MF 透明塩ビシート 3.0×915×10
MF 透明塩ビシート 5.0×915×5
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格18,45426,55235,97914,78753,33136,333
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
透明透明透明透明透明透明
幅×長さ(m)0.915×100.915×100.915×100.915×100.915×100.915×5
厚さ(mm)11.520.835
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト