ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー TDLR050
通常単価(税別)
20,680
税込単価
22,748
通常出荷日:4日目

【特長】・電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。・剥離紙自動巻取り機能付です。【用途】・剥離紙付きテ...

詳細を確認

型番:

TDLR050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDLR050の仕様・寸法情報

部品区分
オプション部品
トラスココード
127-3891
質量(g)
2940.0
材質1
本体:アルミダイキャスト

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TDLR050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,680
( 22,748 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。
・剥離紙自動巻取り機能付です。
【用途】
・剥離紙付きテープを使用しているときに。
【商品仕様】
・本体寸法(幅×奥行×高さ)89×285×178mm
・適合テープサイズ幅50mm内径3インチ 最大外形150mm
・トラスココード:127-3891
・質量:2.94kg
【材質/仕上】
・本体:アルミダイキャスト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバーの型番TDLR050のページです。 型番TDLR050に関する仕様情報を記載しております。
エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー
エルム 電子テープカッター用部品
エルム 電子テープカッター用リールスタンド24
TCD-60 替刃
エルム 電子カッター
電動テープカッター(M/MSシリーズ)
メーカーELMELMELMELMELMアズワン
通常価格20,6801,409 -10,78051655,440 -9,025 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目2日目1日目〜1日目〜
部品区分オプション部品交換部品オプション部品替刃--
トラスココード127-3891-127-3888137-3784--
質量(g)2940.0-67.400---
材質1本体:アルミダイキャスト-SPCC---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト