17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OP テープカッター 黒 TD-51-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OP テープカッター 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TD-51-BK

2020年07月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・良い切れ味を長く保つ刃を使用しています。
・大巻(φ約76mm)小巻(φ約25mm)両用プーリータイプです。
【商品仕様】
・最大テープ幅(mm):24
・色:黒
・奥行(mm):222
・高さ(mm):110
・幅(mm):85
・最大テープ外径:116mm
・小巻:1インチ(25mm)芯用、大巻:3インチ(76mm)芯用コア付
・適合替刃:TDB-1
・JANコード:4970115549243
・トラスココード:808-1975
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・本体/底板/プーリー内:再生ABS
・プーリー外:再生PS

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト