17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX 常圧ねじ打機 ターボドライバ 25~32mm TD-332G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MAX 常圧ねじ打機 ターボドライバ 25~32mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TD-332G

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・25~32mm対応の常圧ねじ打機です。
・ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせします。(残り6本でLEDランプ点滅)
・ワンタッチアジャスタ(PAT)搭載で驚異の隅打ち性能です。
・マックスだけの浮かせ打ち機構(PAT)です。
・マックスだけの連単自動トリガ(PAT)です。
・マックスだけのねじピッチ表示です。
【用途】
・石膏ボード・2×4用ねじ留め付け
【商品仕様】
・傷つき防止のシリンダキャッププロテクタ装備
・適用プラシート連結ねじ(mm):25~32
・JANコード:4902870740375
・トラスココード:811-1115
・質量:1.8kg
【セット内容/付属品】
・保護メガネ、ビットB32×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト