17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)

通常単価(税別)
27,166
税込単価
29,883
通常出荷日:8日目

【特長】・タップタッチ用、3軸ディスペンサです。【用途】・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素...

詳細を確認

型番:

TD3-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD3-10の仕様・寸法情報

種類
液量調節器・チェッカー
トラスココード
810-5515
詳細タイプ
ディスペンサー
質量(g)
180.000
材質1
黄銅クローム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD3-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,166
( 29,883 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップタッチ用、3軸ディスペンサです。
【用途】
・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
【商品仕様】
・タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)
・トラスココード:810-5515
・質量:180g
【材質/仕上】
・黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・PL4-M6M(液側)
・PL6-M6M(エア側)
・ノズル
・ニードル管(10cm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)の型番TD3-10のページです。 型番TD3-10に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)
扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)
扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格27,16621,7331,1151,1152,5005,573
通常出荷日8日目8日目11日目8日目7日目3日目
種類液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカーノズル・噴射管ノズル・噴射管アーム-
トラスココード810-5515810-5513810-5516810-5518810-5566-
詳細タイプディスペンサーディスペンサー----
質量(g)180.000130.0005.0005.000--
材質1黄銅クローム黄銅クローム黄銅クローム黄銅クローム黄銅クロム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト