ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TD-3型作業用チェア

通常単価(税別)
7,626
税込単価
8,389
通常出荷日:1日目

【特長】・ブロー成型の座を使用しており、刃物などが当たっても座が破れる事はございません【用途】・あらゆ...

詳細を確認
  • 送料別途必要です。

型番:

TD-3-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-3-Bの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
503-6461
質量(g)
2800.0
材質1
座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)
材質2
脚部:スチール
グリーン購入法適合品
適合
座高(mm)
405~525
座幅(mm)
Φ330
色詳細
-
奥行(mm)
-
幅(mm)
-
JANコード
4560120320212
座上下昇降機能
ねじ式
内容量
1脚

型番リスト

表示件数
型番
TD-3-B

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

色詳細

奥行(mm)

幅(mm)

JANコード

座上下昇降機能

内容量

最小発注数量
503-6461
2800.0
座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)
脚部:スチール
-
-
-
4560120320212
ねじ式
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,626
( 8,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー成型の座を使用しており、刃物などが当たっても座が破れる事はございません
【用途】
・あらゆる作業現場に
【材質】
・脚部:スチール

ご注意

  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TD-3型作業用チェアの型番TD-3-Bのページです。 型番TD-3-Bに関する仕様情報を記載しております。
TD-3型作業用チェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TD-3型作業用チェア
TD-2型 作業用チェア
溶接用チェア TD-35Y・TD-45Y
作業用チェア ビニールレザー
製図用チェアネジ式 TL型
作業用チェア TAC-H33-Z OR
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格7,62612,26633,714 -19,47620,03518,201
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
座高(mm)405~525400~520465~625470~640530~630310~400
座幅(mm)Φ330330400375400330
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト