17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒ドライバー テーパーヘッド ミリ TD-2
  • 六角棒ドライバー テーパーヘッド ミリ

六角棒ドライバー テーパーヘッド ミリ

通常単価(税別)
995
税込単価
1,095
通常出荷日:14日目

【特長】・軸が長いので、深い場所での使用に適しています。・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテ...

詳細を確認
  • 材質1
    軸:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

型番:

TD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-2の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
2
全長(L寸法)(mm)
167
JANコード
4984798003077
トラスココード
811-6402
質量(g)
18
材質1
軸:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
軸長(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-2

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

軸長(mm)

最小発注数量
2
167
4984798003077
811-6402
18
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995
( 1,095 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上します。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。
【材質】
・軸:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒ドライバー テーパーヘッド ミリの型番TD-2のページです。 型番TD-2に関する仕様情報を記載しております。
六角棒ドライバー テーパーヘッド ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ドライバー テーパーヘッド ミリ
テーパーヘッド 六角棒スパナ
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品
六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格9956064,874 -1,480 -10,33610,752
通常出荷日14日目4日目8日目〜1日目1日目1日目
材質1軸:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)特殊合金鋼-軸:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)●表面処理:EL/ARMOURめっき特殊合金鋼レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき、サイズ印刷)●ホルダ:PE(ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト