ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノーリツ 台車

ノーリツ 台車 TCW-14L
通常単価(税別)
43,245
税込単価
47,570
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで組み立てができ、必要のない時は折りたたんで板状として収納することができます。【商...

詳細を確認

型番:

TCW-14L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCW-14Lの仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TCW-14L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,245
( 47,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで組み立てができ、必要のない時は折りたたんで板状として収納することができます。

【商品仕様】
・台車
・質量:16kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーリツ 台車の型番TCW-14Lのページです。 型番TCW-14Lに関する仕様情報を記載しております。
ノーリツ 台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーリツ 台車
折りたたみチェア台車
ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラック
ラウンドOAチェア
ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]
TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ
メーカーノーリツノーリツロアスロアスライオン事務器藤沢工業
通常価格43,24539,614 -44,10011,004 -16,62423,554 -
通常出荷日4日目4日目〜7日目1日目4日目1日目〜
種類その他その他肘あり丸型・円型その他肘あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト