17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TINコバルトジェットタップ

TINコバルトジェットタップ
通常単価(税別)
3,21910,488
税込単価
3,54111,537
通常出荷日:8日目

【特長】・表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです・高モリブデン含有により靭性があ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TCOJET-M6X1.0【商品仕様】
・呼び寸法:M6
・ピッチ(mm):1.0
・全長(mm):62
・シャンク径(mm):6.0
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):5.0
・ねじ長(mm):19
・トラスココード:508-7503
・質量:13g
TCOJET-M16X2.0【商品仕様】
・呼び寸法:M16
・ピッチ(mm):2.0
・全長(mm):88
・シャンク径(mm):10.5
・シャンク四角部(mm):8.0
・下穴径(mm):14.0
・ねじ長(mm):30
・トラスココード:508-7376
・質量:98g
TCOJET-M5X0.8【商品仕様】
・呼び寸法:M5
・ピッチ(mm):0.8
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):4.
・下穴径(mm):4.2
・ねじ長(mm):16
・トラスココード:508-7473
・質量:10g

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・呼び寸法:M5・ピッチ(mm):0.8・全長(mm):60・シャンク径(mm):5.5・シャンク四角部(mm):4.・下穴径(mm):4.2・ねじ長(mm):16
・トラスココード:508-7473・質量:10g
1個
・呼び寸法:M6・ピッチ(mm):1.0・全長(mm):62・シャンク径(mm):6.0・シャンク四角部(mm):4.5・下穴径(mm):5.0・ねじ長(mm):19
・トラスココード:508-7503・質量:13g
1個
・呼び寸法:M16・ピッチ(mm):2.0・全長(mm):88・シャンク径(mm):10.5・シャンク四角部(mm):8.0・下穴径(mm):14.0・ねじ長(mm):30
・トラスココード:508-7376・質量:98g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,219
( 3,541 )
8日目
3,314
( 3,645 )
8日目
10,488
( 11,537 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです
・高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます
【用途】
・通り穴専用
・被削材:ステンレス鋼、難削材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TINコバルトジェットタップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TINコバルトジェットタップ
ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
ポイントタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-POT
ポイントタップコロタップ200TiNコーティング(メートルねじ用・細目タイプ)
ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ TP-M-DNBH
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT
メーカーイシハシ精工オーエスジーオーエスジーサンドビックタンガロイオーエスジー
通常価格3,219-3,863 -2,978 -5,9215,8983,923 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト