ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mm

IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mm TCOD-3.4
通常単価(税別)
1,132
税込単価
1,245
通常出荷日:8日目

【特長】・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。・TINコー...

詳細を確認

型番:

TCOD-3.4
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCOD-3.4の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番被削材刃径(mm)溝長(mm)全長(mm)シャンク径(mm)有効加工深さ表面処理先端角トラスココード質量材質
TCOD-3.4ステンレス鋼 / 難削材用合金鋼 / 一般鋼 / 軟鋼3.445.073.03.4溝長に準じるTINコーティング120°508-660441gHSS

型番リスト

表示件数
型番
TCOD-3.4
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,132
( 1,245 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.4
・溝長(mm):45.0
・全長(mm):73.0
・シャンク径(mm):3.4
・有効加工深さ:溝長に準じる
・表面処理:TINコーティング
・表面処理:TINコーティング
・先端角:120°
・トラスココード:508-6604
・質量:41g
【材質/仕上】
・材質:HSS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mmの型番TCOD-3.4のページです。 型番TCOD-3.4に関する仕様情報を記載しております。
IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mm
コバルト正宗ドリル
IS コバルト正宗ドリル 50本組セット
IS コバルト正宗ドリル 41本組セット
IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)
IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工
通常価格1,132728 -33,95074,43610,0379,598
通常出荷日8日目1日目〜2日目4日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト