ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

チップソー“高耐久FS”(木工造作用)

チップソー“高耐久FS”(木工造作用) TC-KFZ14552
  • チップソー“高耐久FS”(木工造作用)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,603
税込単価
5,063

【特長】・レーザースリットによる消音効果があります。・超微粒タングステンカーバ...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    145
  • 刃厚 (mm)
    1.5
  • 内径 (mm)
    20
  • 歯数(山数) (P)
    52
  • JANコード
    4975364019783
  • トラスココード
    813-4867
  • 材質2
    チップ:超硬
  • 刃材質
    超硬
  • 最高使用回転数
    10500rpm
  • 重量 (g)
    125
  • 材質1
    台座:炭素工具鋼

ご注意

  • 防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。

型番:

TC-KFZ14552
解除
    数量:

    TC-KFZ14552の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    145
    刃厚(mm)
    1.5
    内径(mm)
    20
    歯数(山数)(P)
    52
    JANコード
    4975364019783
    トラスココード
    813-4867
    材質2
    チップ:超硬
    刃材質
    超硬
    最高使用回転数
    10500rpm
    重量(g)
    125
    材質1
    台座:炭素工具鋼
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TC-KFZ14552
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,603
    ( 5,063 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レーザースリットによる消音効果があります。
    ・超微粒タングステンカーバイド系チップを採用しています。
    ・フッ素塗装で切り渋りを防止します。
    【用途】
    ・木材などの切断(造作用)。
    【材質】
    ・台座:炭素工具鋼
    ・チップ:超硬

    ご注意

    • 防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チップソー“高耐久FS”(木工造作用)の型番TC-KFZ14552のページです。 型番TC-KFZ14552に関する仕様情報を記載しております。
    チップソー“高耐久FS”(木工造作用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チップソー“高耐久FS”(木工造作用)
    “木工用チップソー”
    チップソー(高剛性タイプ)
    造作用グローバルソー(造作達人)
    “スカイカット”(木工精密造作用)
    チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)
    メーカーTJMデザインタジマツールトラスコ中山マキタモトユキハウスビーエムアイウッド
    通常価格4,6032,120 -4,2002,556 -5,500 -2,634 -
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目〜
    外径(mm)145-165---
    刃厚(mm)1.51.61.61.61.6-
    内径(mm)202020202020
    歯数(山数)(P)52-55-90-
    JANコード4975364019783-----

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました