17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF W鉄筋カバー TC018
  • MF W鉄筋カバー

MF W鉄筋カバー

通常単価(税別)
515
税込単価
567
通常出荷日:4日目

【特長】・発泡ポリエチレン製で、本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。・場所打ち杭工法の...

詳細を確認

型番:

TC018
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC018の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプタイプクッション
取付方法
差し込みタイプ
材質
発泡ポリエチレン
ホワイト
トラスココード
145-8285
JANコード
4560191700463
質量(g)
80.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC018
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515
( 567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリエチレン製で、本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。
・場所打ち杭工法の際に鉄筋カゴの主筋と余盛部を簡単に縁切りします。
【用途】
・ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
【商品仕様】
・内径×厚み×長さ(φ×mm×mm):(29~32φ)×6×2000
・MF W鉄筋カバー
・JANコード:4560191700463
・質量:80g
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF W鉄筋カバーの型番TC018のページです。 型番TC018に関する仕様情報を記載しております。
MF W鉄筋カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF W鉄筋カバー
MF 鉄筋カバー平型
MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmL
MF 鉄筋カバー 29Φ×1000mmL
MF 鉄筋カバー 22Φ×1000mmL
MF 鉄筋カバー 35Φ×1000mmL
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格51567177169149184
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプパイプタイプクッションパイプタイプクッションパイプタイプクッションパイプタイプクッションパイプタイプクッションパイプタイプクッション
取付方法差し込みタイプ差し込みタイプ差し込みタイプ差し込みタイプ差し込みタイプ差し込みタイプ
材質発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン
ホワイトグレーホワイトホワイトホワイトホワイト
トラスココード145-8285868-3810148-2103145-8294145-8288145-8267

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト