ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
エスコ はしご(アルミ製) |
|
ユタカメイク 【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m |

【特長】
・発泡ポリエチレン製で、本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。
・場所打ち杭工法の際に鉄筋カゴの主筋と余盛部を簡単に縁切りします。
【用途】
・ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
【商品仕様】
・内径×厚み×長さ(mm×mm×mm):36×6×1000
・MF 鉄筋カバー 32Φ×1000mmL
・JANコード:4560191700265
・質量:31.6g
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン



住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーボーイ
カーボーイ 安心クッション L字型
5通常価格(税別):550円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):943円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

カーボーイ
安心クッションコーナー用 極細
4通常価格(税別):145円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

エスコ
角型保護キャップ EA983FP-81~85
4.3通常価格(税別):680円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄
5通常価格(税別):1,063円~

カーボーイ
安心クッションコーナー用 小
4.8通常価格(税別):158円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~