ファクトリーサプライ用品技術窓口

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N TBX-D4N

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

通常単価(税別)
273,725
税込単価
301,098
通常出荷日:19日目

【特長】・電気配線工事不要で後付設置が簡単&年間の保守点検費が不要・メンテナンスも容易です・ダイヤル錠...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    450
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1850
  • トラスココード
    127-3798
  • 質量(g)
    47500.0
  • 材質1
    本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • 材質2
    扉:スチール+ステンレス(SUS304)貼り

ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

型番:

TBX-D4N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBX-D4Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
450
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1850
トラスココード
127-3798
質量(g)
47500.0
材質1
本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
材質2
扉:スチール+ステンレス(SUS304)貼り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBX-D4N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273,725
( 301,098 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気配線工事不要で後付設置が簡単&年間の保守点検費が不要
・メンテナンスも容易です
・ダイヤル錠は可変式の4桁暗証番号です
・扉の穴部により、荷物の確認ができます
・機械式ダイヤル錠タイプ(可変式)
・アルミ取手採用により、扉の開け閉めが楽に行えます
・1ユニット当たり床にM8コンクリートアンカー2本打ち
・扉の四角窓部により、簡単に荷物の確認が可能
・内部は「非常脱出構造」になっています。万一、いたずら等で子供が内部に閉じ込められた場合でも、内部から装置を押すことにより扉を開けることができます
【用途】
・宅配便の受け渡しボックス
【商品仕様】
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):450×515×1850(ユニット合計)
・Sボックス×3個、Nボックス(捺印装置付き扉)×1個
・ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット
・トラスココード:127-3798
・質量:47.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・扉:スチール+ステンレス(SUS304)貼り
【セット内容/付属品】
・アンカー(M8)

ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4Nの型番TBX-D4Nのページです。 型番TBX-D4Nに関する仕様情報を記載しております。
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格273,725244,585249,320152,377244,585223,046
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)450450450450450450
奥行(mm)515515515515515515
高さ(mm)185018501850185018501850
トラスココード127-3798127-2266127-5382127-3808127-5319127-3843

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト