17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット

通常単価(税別)
244,585
税込単価
269,044
通常出荷日:19日目

【特長】・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。・メンテナンスも容易です。・ダイヤル錠は可変...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    450
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1850
  • トラスココード
    127-5319
  • 質量(g)
    44500
  • 材質1
    本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • 材質2
    扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装(ブラック)
  • ユニット
    Sボックス×3個、Nボックス(捺印装置付き扉)×1個

ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

型番:

TBX-D3N-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBX-D3N-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
450
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1850
トラスココード
127-5319
質量(g)
44500
材質1
本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
材質2
扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装(ブラック)
ユニット
Sボックス×3個、Nボックス(捺印装置付き扉)×1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBX-D3N-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,585
( 269,044 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
・メンテナンスも容易です。
・ダイヤル錠は可変式の4桁暗証番号です。
・扉の穴部により、荷物の確認ができます。
・扉の開け閉めが容易なアルミ取手仕様です。
【用途】
・宅配便の受け渡しボックス。
【商品仕様】
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):450×515×1850(ユニット合計)
・Sボックス×3個、Nボックス(捺印装置付き扉)×1個
・ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット
・トラスココード:127-5319
・質量:44.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ブラック
【セット内容/付属品】
・アンカー(M8)

ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニットの型番TBX-D3N-Bのページです。 型番TBX-D3N-Bに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格244,585223,046131,325244,585223,046131,325
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)450450450450450450
奥行(mm)515515515515515515
高さ(mm)185018501850185018501850
トラスココード127-5319127-2196127-0659127-2266127-3843127-0649

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト