ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット

通常単価(税別)
244,585
税込単価
269,044
通常出荷日:19日目

【特長】・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。・メンテナンスも容易です。・ダイヤル錠は可変...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    450
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1850
  • トラスココード
    127-2266
  • 質量(g)
    44500
  • 材質1
    本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • 材質2
    扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装(ステンカラー)
  • ユニット
    Sボックス×3個、Nボックス(捺印装置付き扉)×1個

ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

型番:

TBX-D3N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBX-D3Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
450
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1850
トラスココード
127-2266
質量(g)
44500
材質1
本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
材質2
扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装(ステンカラー)
ユニット
Sボックス×3個、Nボックス(捺印装置付き扉)×1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBX-D3N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,585
( 269,044 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
・メンテナンスも容易です。
・ダイヤル錠は可変式の4桁暗証番号です。
・扉の穴部により、荷物の確認ができます。
・扉の開け閉めが容易なアルミ取手仕様です。
【用途】
・宅配便の受け渡しボックス。
【商品仕様】
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):450×515×1850(ユニット合計)
・Sボックス×3個、Nボックス(捺印装置付き扉)×1個
・ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット
・トラスココード:127-2266
・質量:44.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ステンカラー
【セット内容/付属品】
・アンカー(M8)

ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニットの型番TBX-D3Nのページです。 型番TBX-D3Nに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格244,585223,046131,325244,585273,725223,046
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)450450450450450450
奥行(mm)515515515515515515
高さ(mm)185018501850185018501850
トラスココード127-2266127-3843127-0649127-5319127-3798127-2196

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト