17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用
  • ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

通常単価(税別)
27,65135,844
税込単価
30,41639,428
通常出荷日:15日目

【特長】・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。【用...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    8
  • 表面布カラー
  • 材質1
    芯:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    78×18
  • 材質2
    表面布:ナイロン

ご注意

  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
3
851-9257
5300.0
6
1個
4
851-9258
7000.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,651
( 30,416 )
15日目
35,844
( 39,428 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・芯:ポリエステル
・表面布:ナイロン

ご注意

  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格27,651-14,878 -98,146 -41,605 -46,311 -18,986
通常出荷日15日目5日目〜10日目〜11日目〜19日目9日目
最大使用荷重(t)851610138
表面布カラー深緑深緑深緑
材質1芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ78×1865×13106×3487×3093×32126×23
材質2表面布:ナイロン表面布:ナイロン表面布:ポリエステル表面布:ポリエステル表面布:ポリエステル表面布:ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト