17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用 TBSN25TX6M
  • ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

通常単価(税別)
159,683
税込単価
175,651
通常出荷日:11日目

【特長】・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。【用...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    25
  • 表面布カラー
    深緑
  • 材質1
    芯:ポリエステル●表面布:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    134×49

型番:

TBSN25TX6M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBSN25TX6Mの仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)
25
全長(m)
6
表面布カラー
深緑
トラスココード
851-9247
質量(g)
36200.0
材質1
芯:ポリエステル●表面布:ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
134×49
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBSN25TX6M

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6
851-9247
36200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,683
( 175,651 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用の型番TBSN25TX6Mのページです。 型番TBSN25TX6Mに関する仕様情報を記載しております。
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格159,68314,878 -27,651 -98,146 -41,605 -46,311 -
通常出荷日11日目5日目〜15日目10日目〜11日目〜19日目
最大使用荷重(t)2558161013
表面布カラー深緑深緑深緑深緑
材質1芯:ポリエステル●表面布:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ134×4965×1378×18106×3487×3093×32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました