ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 自在型アイボルト【1~4個入り】 |
|
水本機械製作所 ステンレス 豆ブロック |
|
スリーエッチ アイフック(ラッチなし) |
|
コンドーテック 鍛造環付フック(安全レバー付) |



型番
【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・芯:ポリエステル
・表面布:ポリエステル

トラスコ中山
αプレス製ゴムキャスター 自在

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック洗浄液
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~