17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用
  • ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

通常単価(税別)
38,77685,609
税込単価
42,65494,170
通常出荷日:11日目~15日目

【特長】・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。【用...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    10
  • 表面布カラー
    深緑
  • 材質1
    芯:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    129×28
  • 材質2
    表面布:ポリエステル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
3
851-9180
7700.0
6
1個
4
851-9181
10100.0
6
1個
7
851-9184
17100.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,776
( 42,654 )
11日目
50,484
( 55,532 )
15日目
85,609
( 94,170 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・芯:ポリエステル
・表面布:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格38,776-11,693 -18,98661,473 -85,20273,900 -
通常出荷日11日目〜5日目〜9日目15日目〜11日目12日目〜
最大使用荷重(t)1058161813
表面布カラー深緑深緑深緑深緑
材質1芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル芯:ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ129×2891×21126×23200×33210×34170×32
材質2表面布:ポリエステル表面布:ナイロン表面布:ナイロン表面布:ポリエステル表面布:ポリエステル表面布:ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト