17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量工具キャビネット
  • 中量工具キャビネット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中量工具キャビネット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBN-1101

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

金属部品、小物などの管理に最適なコンパクトタイプのキャビネット。
【特長】
・一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています
・中量工具キャビネットはコンパクトサイズながら、本格的に設計されたキャビネットです
・ビス・ナット等の小物類を整理するのに最適です
・場所を取らずに作業者が自主管理しやすいサイズ設計です
【材質】
・本体スチール製(SPCC)
【セット内容】
・1引出:パーテーション2枚、デバイダー6枚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
中量(501~1200)
間口(mm)
580
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1200
トラスココード
126-1003
質量(g)
140000.0
材質1
本体スチール製(SPCC)
グリーン購入法適合品
適合
最大積載量詳細(kg/台)
1100
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト