17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWATA 円錐プラグF (100個入/パック) TBFS160

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IWATA 円錐プラグF (100個入/パック)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBFS160

2020年04月に販売終了となりました。

【特長】
・凹凸加工によりねじ入口までマスキングします。
・取り外しに便利なツマミ付です。
【用途】
・タップ穴のマスキングに使用するプラグ。
【商品仕様】
・色:グレー
・φd(mm):14
・D(mm):16
・L(mm):25.4
・l(mm):25.4
・φid(mm):8.8
・JANコード:4549702319622
・トラスココード:819-6001
・質量:4.3g
【材質/仕上】
・シリコン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト