ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TBFS100
2020年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・凹凸加工によりねじ入口までマスキングします。
・取り外しに便利なツマミ付です。
【用途】
・タップ穴のマスキングに使用するプラグ。
【商品仕様】
・色:茶
・φd(mm):8
・D(mm):10
・L(mm):25.4
・l(mm):25.4
・φid(mm):0.0
・JANコード:4549702319608
・トラスココード:819-5999
・質量:2.7g
【材質/仕上】
・シリコン