ファクトリーサプライ用品技術窓口

防滴型単巻トランス3KVA

通常単価(税別)
106,38387,744
税込単価
117,02196,518
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・三相200Vを単相100Vに降圧します。・屋外型の降圧専用トランスです。・過負荷漏電しゃ断器...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    2
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    降圧専用
  • JANコード
    4937305019450
  • トラスココード
    730-7454
  • 質量(g)
    19600
  • 材質1
    本体:スチール
  • サイズ(mm)
    W260×D215×H230
  • 材質2
    取手:PF樹脂
  • 容量(kVA)
    3
  • 入力/出力(V)
    200/100×3
  • 容量(VA)
    3000
  • 電線種
    VCT
  • 保護機能
    過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)

ご注意

  • 雨天時は、小雨程度の雨量です。
  • 激しい雨や大量の飛沫が掛かる場所でのご使用はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TB-EK300D-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-EK300D-Wの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
2
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
降圧専用
JANコード
4937305019450
トラスココード
730-7454
質量(g)
19600
材質1
本体:スチール
サイズ(mm)
W260×D215×H230
材質2
取手:PF樹脂
容量(kVA)
3
入力/出力(V)
200/100×3
容量(VA)
3000
電線種
VCT
保護機能
過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-EK300D-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,38387,744
( 96,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三相200Vを単相100Vに降圧します。
・屋外型の降圧専用トランスです。
・過負荷漏電しゃ断器が付いているので、万一の時でも安心です。
【用途】
・湿気の多い場所、粉塵の多い場所に
【材質】
・本体:スチール
・取手:PF樹脂
・電線:VCT2mm[[*2]]×3芯

ご注意

  • 雨天時は、小雨程度の雨量です。
  • 激しい雨や大量の飛沫が掛かる場所でのご使用はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型単巻トランス3KVAの型番TB-EK300D-Wのページです。 型番TB-EK300D-Wに関する仕様情報を記載しております。
防滴型単巻トランス3KVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴型単巻トランス3KVA
万能トランサー(昇降圧自在型)
変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
ピンバン用ソーラーパネル
ポータブル電源 レイニーパワー徳永
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格106,38391,55662,325353,26158,094406,250
通常出荷日1日目11日目5日目1日目5日目1日目
電線長さ(m)222---
電線太さ(mm2)23.52---
電線芯数(C)333---
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)--
特徴降圧専用昇降圧両用降圧専用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト