17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 TB型コンテナ グレー TB-20-GY

積水 TB型コンテナ グレー

通常単価(税別)
3,479
税込単価
3,827
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):20・...

詳細を確認

    型番:

    TB-20-GY
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:TB-20-GY>
    ・容量(L):20
    ・色:グレー
    ・外形寸法(mm)間口:400
    ・外形寸法(mm)奥行:360
    ・外形寸法(mm)高さ:170
    ・有効内寸(mm)間口:291
    ・有効内寸(mm)奥行:350
    ・有効内寸(mm)高さ:164
    ・材質:ポリプロピレン(PP)

    TB-20-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TB-20-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,479
    ( 3,827 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):20
    ・色:グレー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:400×360×170
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:350×291×164
    ・高さ(mm)
    ・間口(mm)
    ・奥行(mm)
    ・JANコード:4901860098885
    ・トラスココード:836-2532
    ・質量:1050g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 TB型コンテナ グレーの型番TB-20-GYのページです。 型番TB-20-GYに関する仕様情報を記載しております。
    積水 TB型コンテナ グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 TB型コンテナ グレー
    積水 TB型コンテナ TB-20 青
    TB型コンテナ
    積水 TB型コンテナ 赤
    積水 A型コンテナ
    積水 PA型コンテナ
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
    通常価格3,4793,601783 -1,0046,4653,695 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト