17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス樽75L ロープ付/リス樽75M ネジ本体
  • TARU-75M-B
  • TARU-75L-B

リス樽75L ロープ付/リス樽75M ネジ本体

通常単価(税別)
6,622
税込単価
7,284
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち手ロープが付いています。・不使用時は複数のリス樽を重ねられます。・別売のフタを取り付ける...

詳細を確認

ご注意

  • フタは付属しません。必要に応じて別途ご用意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番TARU-75M-BTARU-75L-B
外寸(mm)563×468557×470
内寸(mm)499×447493×452
容量(L)7577
積載荷重(kg)7575


  リス樽専用フタについてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 内寸:径(mm)

  • 内寸:高さ(mm)

  • メーカー商品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

JANコード

トラスココード

外形寸法(mm)外径

内寸:径

(mm)

内寸:高さ

(mm)

メーカー商品名

適合フタ

最小発注数量
557
557
470
77
4938233238005
132-5846
557
493
452
リス樽75L ロープ付
リス樽75L 蓋
1個
563
563
468
75
4938233237930
132-5850
563
499
447
リス樽75M ネジ本体
リス樽75M ネジ蓋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,622
( 7,284 )
4日目
6,622
( 7,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手ロープが付いています。
・不使用時は複数のリス樽を重ねられます。
・別売のフタを取り付けることができます。
【仕様】
・耐荷重:75kg
・材質:ポリエチレン

ご注意

  • フタは付属しません。必要に応じて別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス樽75L ロープ付/リス樽75M ネジ本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス樽75L ロープ付/リス樽75M ネジ本体
チクレイザイコンテナー
リス トロ箱No.80 青
リス トロ箱No.30持手付 青
リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル
リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格6,6222,9577,6783,2703,6312,878
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類丸槽-----
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルー----
積載重量(kg)75-----
その他仕様持ち手ロープ付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト