17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

たっぷり収納ケース74M・74L

通常単価(税別)
4,511
税込単価
4,962
通常出荷日:1日目

【特長】・押入の奥までたっぷり収まる奥行74cmです・高さ23cmのレギュラーサイズです<TAPPUR...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    390
  • 奥行 (mm)
    740
  • 高さ (mm)
    230
  • ホワイト
  • 材質
    プラスチック
  • 有効内寸:間口×奥行×高さ (mm)
    345×690×175
  • JANコード
    4904746059741
  • トラスココード
    857-8213
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)(本体)
  • 容量(L)
    43
  • 質量 (kg)
    2.5
  • 仕様
    耐荷重引出:4.5Kg、積み重ね段数3段

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TAPPURI-74M-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAPPURI-74M-Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
390
奥行(mm)
740
高さ(mm)
230
ホワイト
材質
プラスチック
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
345×690×175
JANコード
4904746059741
トラスココード
857-8213
材質1
ポリプロピレン(PP)(本体)
容量(L)
43
質量(kg)
2.5
仕様
耐荷重引出:4.5Kg、積み重ね段数3段

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAPPURI-74M-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,511
( 4,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押入の奥までたっぷり収まる奥行74cmです

・高さ23cmのレギュラーサイズです<TAPPURI-74M-W>
・高さ30cmのレギュラーサイズです<TAPPURI-74L-W>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たっぷり収納ケース74M・74Lの型番TAPPURI-74M-Wのページです。 型番TAPPURI-74M-Wに関する仕様情報を記載しております。
たっぷり収納ケース74M・74Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たっぷり収納ケース74M・74L
たっぷり収納ケース ワイド
フタ式収納ケース ロックス 80L
収納ケースイン ショートタイプ
木製天板ストッカー550
PRXカバコ スリムS・M・L
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格4,5115,2956,8263,9096,4441,894 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目2日目
間口(mm)390440440390550300
奥行(mm)740740660550400-
高さ(mm)230300398350790-
ホワイトホワイトクリアクリアホワイトクリア
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト