(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA たっぷり収納ケース55L

TENMA たっぷり収納ケース55L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,799
通常出荷日:
5日目

【特長】・クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。・高さ30cmのレギュ...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,799

この商品は3個からご注文いただけます。

型番 : TAPPURI-55L-W
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 2,799

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
・高さ30cmのレギュラーサイズです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:400×550×300
・色:ホワイト
・容量(L):47
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:355×485×250
・JANコード:4904746303042
・トラスココード:857-8208
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 耐荷重引出:5.4Kg、積み重ね段数2段

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA たっぷり収納ケース55L

TENMA たっぷり収納ケース55L

    TENMA たっぷり収納ケース66L

    TENMA たっぷり収納ケース66L

      TENMA たっぷり収納ケース55M

      TENMA たっぷり収納ケース55M

        TENMA たっぷり収納ケース74L

        TENMA たっぷり収納ケース74L

          TENMA たっぷり収納ケース66M

          TENMA たっぷり収納ケース66M

            TENMA ビュートケース クローゼット30

            TENMA ビュートケース クローゼット30

              TENMA フィッツユニットケース 3525 カプチーノ 350×550×250

              TENMA フィッツユニットケース 3525 カプチーノ 350×550×250

                TENMA たっぷり収納ケース74M

                TENMA たっぷり収納ケース74M

                  TENMA ビュートケース クローゼット23

                  TENMA ビュートケース クローゼット23

                    収納ケース L-53

                    収納ケース L-53

                      TENMA フィッツユニットケース 3530 カプチーノ 350×550×300

                      TENMA フィッツユニットケース 3530 カプチーノ 350×550×300

                        収納ケース M-30

                        収納ケース M-30

                          TENMA フィッツケース ビッグ カプチーノ 390×740×350

                          TENMA フィッツケース ビッグ カプチーノ 390×740×350

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 ケニス 天馬 ケニス 天馬
                            通常価格
                            (税別)
                            2,799円 2,908円 2,506円 3,529円 2,642円 2,782円 4,197円 3,262円 2,405円 5,860円 4,469円 5,147円 5,987円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   4日目   1日目   4日目   5日目  

                            TENMA たっぷり収納ケース55Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)