17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

自動スプレーガン

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

対象物の大きさ

特長

ノズル口径

(mm)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

JANコード

トラスココード

最小発注数量
中物
塗料内部循環
1.4
540.000
SUS303
-
-
4582266424173
828-5488
1個
-
-
0.7
345.000
本体:アルミニウム
フイルドチップ:ステンレス
ニードル:ステンレス
4582266426542
809-4174
1個
-
高微粒化
0.7
584.000
アルミ合金、アルミアルマイト
-
-
-
809-4175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,679
( 137,147 )
5日目
167,878
( 184,666 )
6日目
170,921
( 188,013 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能、高品質で定評のあるデビルビスのエアキャップ・ノズルの性能を生かし、小型軽量化した自動ガンです。
・ガン内部塗料循環式としてもご使用できますので、特に沈降の速い塗料にも最低です。
・ガン本体材質がステンレスですので、様々な液体に対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動スプレーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0型
メーカーデビルビス扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格124,679-40,31321,56323,09325,31423,704
通常出荷日5日目〜7日目2日目7日目7日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト