17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン循環型 

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ノズル口径

(mm)

パターン幅

(mm)

質量(g)

仕様

トラスココード

最小発注数量
1.0
100
265.000
循環型・LVMP仕様
809-4171
1個
1.1
280
370.000
非循環型
809-4172
1個
1.1
280
370.000
循環型
809-4173
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,784
( 175,762 )
6日目
167,878
( 184,666 )
6日目
170,921
( 188,013 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デビルビスが開発したLVMP仕様(高塗着効率74%、高微粒化、低エア消費量)です。
・連結プレート型です。
・非循環型、循環型が有ります。
・180°ひねりで着脱できます。
【用途】
・自動機、ロボットを使用する生産ラインに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン循環型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン循環型 
デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型
ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)
メーカーデビルビスデビルビス扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格159,784-154,5969,486 -34,55835,32333,959
通常出荷日6日目6日目4日目〜9日目7日目9日目
対象物の大きさ中物小物----
特長高微粒化高微粒化-塗料内部循環塗料内部循環塗料内部循環
材質1アルミ合金、アルミアルマイトアルミ合金、アルミアルマイト----

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト