ファクトリーサプライ用品技術窓口

デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型 T-AFPV-668-95-F

デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型

通常単価(税別)
154,596
税込単価
170,056

【特長】・デビルビスが開発したLVMP仕様(高塗着効率74%、高微粒化、低エア...

詳細情報を確認する
  • ノズル口径 (mm)
    1
  • 取付口(エア・液体)
    Φ4×Φ6
  • パターン幅 (mm)
    100
  • 質量(g)
    265.000
  • トラスココード
    809-4170
  • 材質1
    アルミ合金、アルミアルマイト

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

T-AFPV-668-95-F
解除
    数量:

    T-AFPV-668-95-Fの仕様・寸法情報

    ノズル口径(mm)
    1
    取付口(エア・液体)
    Φ4×Φ6
    パターン幅(mm)
    100
    質量(g)
    265.000
    トラスココード
    809-4170
    材質1
    アルミ合金、アルミアルマイト

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-AFPV-668-95-F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    154,596
    ( 170,056 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デビルビスが開発したLVMP仕様(高塗着効率74%、高微粒化、低エア消費量)です。
    ・連結プレート型です。
    ・非循環型、循環型が有ります。
    ・180°ひねりで着脱できます。
    【用途】
    ・自動機、ロボットを使用する生産ラインに。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型の型番T-AFPV-668-95-Fのページです。 型番T-AFPV-668-95-Fに関する仕様情報を記載しております。
    デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン非循環型
    デビルビス 連結プレート型小型自動スプレーガン循環型 
    ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)
    メーカーデビルビスデビルビス扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格154,596159,784 -7,427 -30,87131,60430,336
    通常出荷日6日目6日目4日目〜9日目7日目9日目
    ノズル口径(mm)1-----
    取付口(エア・液体)Φ4×Φ6--Rp1/8Rp1/8Rp1/8
    パターン幅(mm)100-----
    質量(g)265.000-----
    トラスココード809-4170-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました