17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX 常圧22Tステープル用エアネイラ 13~38mm TA-511-2238T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MAX 常圧22Tステープル用エアネイラ 13~38mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TA-511-2238T

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・22Tステープル用エアネイラです。
【用途】
・家具木工
・梱包木箱
【商品仕様】
・寸法(H)×(L)×(W)mm:257×374×84
・ステープル装填数(本/3連):150
・使用空気圧(Mpa):0.49~0.68
・使用ホース:エアホース内径7mm以上・長さ30m以内
・JANコード:4902870037499
・トラスココード:811-1111
・質量:2.1kg
【セット内容/付属品】
・保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用六角4×10、ジェットオイラ(油入)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト